Defina a sua localização e língua para dar prioridade à informação localizada. Continue
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In The Deluxe 6x8 Walk-In Shelf Tower. Featuring Radius Corners with Shelving and Hanging Options

MasterSuite Closet Custom Series Walk-In The Deluxe 6x8 Walk-In Shelf Tower. Featuring Radius Corners with Shelving and Hanging Options

Traduzido por Google,

CLOSET DE MADEIRA PREMIUM E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (MasterSuite®) Walk-In The Deluxe 6x8 - Prateleira

Apresentando cantos de raio com opções de prateleiras e suspensão

  • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Closet

Categoria - Sistemas de Armazenamento de Closets Residenciais e Comerciais

ARMÁRIO DE MADEIRA PREMIUM E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

MasterSuite® é o armário e sistema de armazenamento top-of-the-line da ClosetMaid.

Fabricado a partir de uma combinação de madeira de engenharia robusta de nível industrial com acabamento em melamina altamente durável e gavetas de madeira maciça, o MasterSuite foi construído para um luxo duradouro. O sistema oferece configurações quase ilimitadas de prateleiras, armários, gavetas, hastes suspensas e muito mais, acomodando qualquer requisito funcional em praticamente qualquer espaço.

Além disso, o MasterSuite oferece uma variedade de opções de design atraentes e acessórios convenientes para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação residencial ou comercial onde se deseja maximizar o espaço de armazenamento.

Consulte a seção de download para opções de acabamento em cores

Especificação
  • PRODUCT HIGHLIGHTS

    • 3/4” industrial grade engineered wood, 45 lbs./ft.3 density
    • Thermal-fused melamine
    • 1 mm PVC edge banding
    • Thermal-foil doors and drawers (kitchen cabinet quality)
    • Solid wood drawer box and drawer front option
    • 32 hole pattern system (32 mm between holes). 5 mm hole diameter. Holes used to connect components, hardware and accessories.
    • High industry ratings for tolerance, tensile strength, screw-holding capabilities and internal bonding
    • 14”-deep system – All finishes
    • 24”-deep system – Available in Classic White and all 27th Ave finish colors
    • Floor-mounted or wall-mounted installation options
    • CARB Phase 2 Compliant
    • MasterSuite is available through authorized ClosetMaid dealers
    • Free-replacement warranty

    DOORS

    • 27th Ave: Traditional 5-panel, Shaker 5-panel and Modern –matched decorative paper, 5-piece construction
    • Classic: Traditional Raised Panel, Shaker and Modern in matched thermal-foil wrapped MDF

    SHELVES

    • Thickness: 3/4” (19 mm)
    • Edgebanding: 0.04” (1 mm)
    • Thermal-fused Melamine, HPL
    • Available as fixed cam or adjustable
    • Depth: 14”, 24” | Width: 11¾”, 18”, 24”, 30”, 96”

    HANG RODS

    • 1” (25 mm) diameter, 20 gage tubular steel
    • Chrome, oil-rubbed bronze, or white (epoxy) finish

    DRAWER FRONTS

    • 27th Ave: Traditional 5-panel, Shaker 5-panel and Modern –matched decorative paper, 5-piece construction
    • Classic: Traditional Raised Panel, Shaker and Modern in matched thermal-foil wrapped MDF
    • Pre-marked for single, double knobs, 96mm and 128mm handles

    DRAWER BOXES

    • Height: 6”, 10” | Width: 18”, 24”, 30” | Depth: 14”, 18”
    • Solid wood option: 5/8” (16 mm) thick sides, 3/8” (9 mm) birch veneer bottom, soft-closing full-extension glides
    • Thermal-foil MDF option: White melamine
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCustom_MasterSuite_Closet_Series-Walk-In-The-Deluxe-Shelf-Tower
  • Conjuntos de ColeçãoCustom Wood Closet Systems
  • ColeçãoMasterSuite Series
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Assemblies
  • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
  • Número OmniClass23-21 15 00
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States