Publicar produtos
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Traduzido por Google,

    Sistemas de armazenamento de estantes de arame ventilado de montagem fixa dupla.

    • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Closet

    Categoria – Sistemas de armazenamento walk-in de alcance residencial e comercial

    A natureza ventilada dos componentes do fio promove o fluxo de ar que pode ser uma consideração crucial em algumas aplicações ou ambientes.

    Todas as prateleiras de aço ventiladas ClosetMaid são trefiladas a frio – melhorando significativamente a resistência à tração média e as características de desempenho do aço. Nossas estantes são criadas soldando todas as interseções de fio a fio, com cada solda protegida contra corrosão por um revestimento de vinil que encapsula totalmente os fios e as soldas - um método superior aos revestimentos epóxi padrão porque é mais resistente a lascas e descoloração.

    Só estará em conformidade com a ADA se for instalado de acordo com os padrões da ADA (não pode ser ajustado ao longo do tempo)

    Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

    Projetos de armários personalizados disponíveis

    Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com



    Especificação
    • The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments.

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELF TYPES 

      Wire LINEN spacing 1″ standard

      Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving

      Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome

      Wire SHELF & ROD spacing 1″ standard

      Standard closet shelf offering with integrated hang rod

      Hanger glide interruption every 12”

      Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      Finishes: White and Satin Chrome.

      Wire SHELF AND SLIDING ROD (TOTALSLIDE®) spacing 1″ standard

      Continuous sliding rod is integrated with shelf

      Utilizes heavier gauge at points of critical support

      Available Depths: 12” and 16”

      Finish: White.

      Wire CLOSE MESH

      5/8″ wire spacing in place of 1″ standard

      Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet

      Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafixed-mount-double-shelf
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de produtosFixed Wire Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States