Publicar produtos
Fixed Ventilated Fixed Shelving, Wardrobe Assembly- Pantry - Linen
Fixed Ventilated Fixed Shelving, Wardrobe Assembly- Pantry - Linen

    Fixed Ventilated Fixed Shelving, Wardrobe Assembly- Pantry - Linen

    Traduzido por Google,

    SISTEMAS DE FIO DE MONTAGEM DE CONJUNTO DE ARMÁRIO FIXO.

    • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Closet

    Categoria – Sistemas de armazenamento walk-in de alcance residencial e comercial

    A natureza ventilada dos componentes do fio promove o fluxo de ar que pode ser uma consideração crucial em algumas aplicações ou ambientes.

    Todas as prateleiras de aço ventiladas ClosetMaid são trefiladas a frio – melhorando significativamente a resistência à tração média e as características de desempenho do aço. Nossas estantes são criadas soldando todas as interseções de fio a fio, com cada solda protegida contra corrosão por um revestimento de vinil que encapsula totalmente os fios e as soldas - um método superior aos revestimentos epóxi padrão porque é mais resistente a lascas e descoloração.

    Só estará em conformidade com a ADA se for instalado de acordo com os padrões da ADA (não pode ser ajustado ao longo do tempo)

    Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

    Projetos de armários personalizados disponíveis

    Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com



    Especificação
    • The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments. 

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELF TYPES 

      Wire LINEN spacing 1″ standard

      Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving

      Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome

      Wire SHELF & ROD spacing 1″ standard

      Standard closet shelf offering with integrated hang rod

      Hanger glide interruption every 12”

      Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      Finishes: White and Satin Chrome.

      Wire SHELF AND SLIDING ROD (TOTALSLIDE®) spacing 1″ standard

      Continuous sliding rod is integrated with shelf Utilizes heavier gauge at points of critical support

      Available Depths: 12” and 16”

      Finish: White.

      Wire CLOSE MESH

      5/8″ wire spacing in place of 1″ standard

      Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet

      Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafixed-mount-wardrobe
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de produtosFixed Wire Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States