Publicar produtos
8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Traduzido por Google,
Dobradiça hidráulica (vidro a vidro 180°) com regulagem da velocidade de fechamento da porta e regulagem de ponto zero. O corpo interno é anodizado com oxidação profunda especial (20 mícrons) e as tampas são feitas de aço inoxidável AISI 316. Parada em 0° +90° -90°.
Especificação
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • Familia de productoGlass Hardware
  • Grupo de produtosHydraulic hinge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)108
  • Largura (mm)153.5
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)1.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Título CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniclassAll Glass Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit