Publicar produtos
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Traduzido por Google,
    Dobradiça hidráulica incluindo freio, velocidade de fechamento e ajustes finais da trava. Controle do alinhamento da porta. Pode ser combinado com todos os acessórios de remendo da série Maxima. Útil também para aplicações pivotantes.Sem batente de +90° -90°.
    Especificação
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de produtosHydraulic hinge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Título CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniclassAll Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors