Publicar produtos
835E51R Hydraulic Hinge Evo
835E51R Hydraulic Hinge Evo
835E51R Hydraulic Hinge Evo
835E51R Hydraulic Hinge Evo
835E51R Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E51R Hydraulic Hinge Evo

    Traduzido por Google,
    Dobradiça hidráulica (versão direita DIN 107) vidro a vidro para portas com batente, com velocidade de fecho regulável e controlo de travagem constante; a porta abre até 180°. Pare em +180°. Instalado em portas com perfil em batente. Testado de acordo com EN 1154:2006. Marca de Certificação TÜV .
    Especificação
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from 160° to 0°.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHydraulic-Hinge-Evo-835E51R
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de produtosHydraulic hinge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)184
    • Largura (mm)92
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Título CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniclassAll Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors