Publicar produtos
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    Traduzido por Google,
    FENICE é o renascimento do clássico, revisitado em uma versão moderna. A sua versatilidade e facilidade de trabalho permitem obter tanto efeitos clássicos como trendy, também em cores fortes. Oferece alta respirabilidade, característica dos produtos minerais naturais.

    Entre em contato com a San Marco

    Especificação
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFenice
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosFenice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems