Publicar produtos
Marmo antico
San Marco

Marmo antico

Traduzido por Google,
O rigor minimalista do travertino, que se inspira no MARMO ANTICO, enfatiza o volume das arquiteturas, especialmente para nichos e colunas, criando detalhes únicos e as nobres inspirações. A aparência porosa e listrada define este acabamento natural à base de cal, confere às superfícies exteriores austera mas ao mesmo tempo elegante monumentalidade dos substratos de pedra, enquanto no interior infunde harmonia estética e força funcional.

Entre em contato com a San Marco

Especificação
  • Mineral wall coating with excellent breathability, which enables to obtain a finish with a porous and striped appearance. MARMO ANTICO enables to realize the following effects: ANTIQUE MARBLE EFFECT MARMO ANTICO WITH PATINA EFFECT
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMarmo-antico
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de produtosMarmo antico
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
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
Produtos parecidos