Publicar produtos
Sagredo
Sagredo
    San Marco

    Sagredo

    Traduzido por Google,

    SAGREDO é um acabamento decorativo para interiores com um exclusivo efeito superfosco bicolor que destaca todos os estilos de mobiliário, incluindo veios de madeira, metais brilhantes, reflexos de mármore e materialidade da pedra.

    As facetas de superfície bicolor características criam profundidade e lembram o refinamento, a elegância e a delicadeza de materiais preciosos, modernos e sempre na moda.

    Entre em contato com a San Marco

    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS
      - Type of Binder: acrylic copolymer in aqueous emulsion
      - Pigments: iridescent
      - Indoor Air Quality classification: A+
      - Solvent: water
      - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
      - Classification of reaction to fire EN13501-1: Class A2 s1
      d0
      Referred to a consumption not exceeding that indicated,
      and to an application on a non-combustible surface.
      - Drying (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in one hour, to
      recoat after after 3 hours. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSagredo
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosSagredo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
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
    Produtos parecidos