Publicar produtos
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
    Colortek

    Colortek SX4 NeoTerazzo

    Traduzido por Google,

    Neoterrazzo® é um sistema de mosaico epóxi facilmente personalizável e que pode ser aplicado em diferentes padrões e formas para produzir uma superfície lisa e com textura uniforme para pisos, paredes, escadas, meios-fios, bancadas e até móveis.

    Especificação
    • Recommended uses

      Interior settings that require a seamless, heavy-duty designer material, that is low-maintenance and hygienic, as its non-porous finish does not support microbial growth, nor allows moisture to accumulate, helping to maintain a mold-free environment with improved indoor air quality.

      Key Features

      • Interior applications
      • Seamless
      • Anti-bacterial
      • Stain resistant
      • Contains recycled material
      • Hard-wearing
      • Does not require suppression membranes

      Substrates

      Neoterrazzo® can be applied over old or new concrete providing the substrate is adequately prepared to receive the components of the system. 

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolortek-sx4-neoterazzo
    • Familia de productoColortek Decorative Paints
    • Grupo de produtosDecorative Paints and Effects
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-03-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints