Publicar produtos
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    Traduzido por Google,

    Uma cadeira de posição fixa correspondente no mesmo estilo que as cadeiras móveis ComforTek que permitem mover uma pessoa sentada de e para uma mesa de jantar ou outra mesa com facilidade.

    A cadeira listada aqui foi projetada para combinar com as cadeiras móveis para que o paciente/pessoa se sinta confortável sentado no mesmo estilo de cadeira que os outros membros da mesa.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    Especificação
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosArmless
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText