Publicar produtos
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    Traduzido por Google,

    SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: A alavanca acionada pelo pé permite que um membro da família/cuidador ajude com segurança e facilidade uma pessoa com mobilidade limitada a mover esta cadeira de uma mesa para outra. Reduz o risco de tensão ou lesão para membros da família e cuidadores. Não há necessidade de empurrar, torcer ou empurrar uma pessoa sentada para a mesa.

    FÁCIL DE USAR: Esta cadeira rola com o mínimo de esforço. Tão fácil que até uma criança pode fazer! Apenas fique atrás da cadeira e pressione a alavanca do pé. Ele inclinará a cadeira para trás o suficiente para rolar a cadeira para o local desejado.

    ROBUSTO E CONFORTÁVEL: O assento giratório gira 360° e trava a cada 90°, permitindo fácil entrada e saída da cadeira. Suporte lombar. Pedal antiderrapante. As tampas de braços abertos poli resistentes permitem uma fácil aderência.

    AMIGO DO MEIO AMBIENTE: Evita danos ao piso quando a cadeira é rolada para a frente (não empurrada ou empurrada). Adequado para uso em pisos de madeira e superfícies alcatifadas. Pode ser usado em casa, em unidades de saúde/independentes/assistidas, prefeituras e até igrejas.

    COMODIDADE: Entregue totalmente montado e pronto para usar! Adequado para sala de jantar, sala de estar, mesa de escritório, cozinha e quarto.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #SwivelChair

    Especificação
    • Seat: 22"W x 24"D x 34.5"H

      Seat Width (between arms): 20"

      Seat Height: 18” (20” optional)

      Arm Height: 25.5”

      Weight: 48 lbs

      Frame Material: 18 Gauge Steel

      Upholstery Material: Crypton fabrics and Vinyl

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-Titan-SWL-REZ-Mobility-Assist-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosMobility Assist
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText