Publicar produtos
GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Keyed Information Outlet, Gray - Part Number : 760121855
CommScope

GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Keyed Information Outlet, Gray - Part Number : 760121855

Traduzido por Google,

A CommScope oferece uma família de saídas de informações para encerrar tudo, desde linhas de voz até linhas de dados de alta velocidade. Usando a tecnologia de deslocamento de isolamento, nossas saídas de informações se encaixam em qualquer cabo de 22 a 24 AWG e encaixam na maioria das placas frontais modulares, molduras ou caixas de montagem em superfície da Série M.

  • Pode ser montado reto ou em ângulo
  • Disponível em uma variedade de cores
  • Listado UL®
  • Compatível com RoHS 2011/65/UE



Número da peça: 760121855
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00042
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Information Outlets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States