Publicar produtos
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324

Traduzido por Google,
Os painéis SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6 estão disponíveis em opções de 1U e 2U, designs angulares e retos e apresentam o elegante design SYSTIMAX 360. Os recursos aprimorados de gerenciamento de cabos traseiros facilitam a instalação em relação aos métodos atuais de agrupamento/agrupamento de cabos, reduzindo o tempo e as etapas para amarrar os feixes de cabos na parte traseira da nova plataforma de painel, Evolve, é um sistema de painel modular inteligente/pronto para módulos multiconector não blindados, saídas de informações blindadas individuais, troncos de cobre pré-terminados e projetos de conectores futuros. Para aplicativos que exigem inteligência hoje, a plataforma de painel oferece inteligência integrada, fornecendo insights profundos sobre sua rede para visão, conhecimento e controle de sua infraestrutura de rede. Se, no entanto, você não estiver pronto para inteligência hoje, mas quiser a flexibilidade de adicioná-la mais tarde, a plataforma de painel inteligente pronta permite que os clientes evoluam para implantações de inteligência à medida que suas necessidades de rede mudam. Suportando arquiteturas com cabos e cabos mais curtos e oferecendo desempenho aprimorado, essa nova plataforma de painel torna o 10G mais fácil – e a vida melhor – do que nunca.
  • O módulo multiconector GS6 utiliza contatos cruzados de pares straddle patenteados e tecnologias com patente pendente para obter uma redução eficiente de diafonia alienígena, garantindo que os padrões da indústria sejam atendidos para os níveis de desempenho da Categoria 6A/EA
  • Design arquitetônico e flexibilidade - suporta cabos de 5 metros em 3 e 4 canais de conectores, cabos de 3 metros em 2 canais de conectores e cabos de conexão cruzada de até 1 metro
  • Alien Crosstalk está em conformidade com os padrões da indústria; TIA-568-C e IEC 11801
  • Roteamento e agrupamento de cabos fáceis por meio de gerenciamento de cabos traseiro aprimorado
  • Suporta a implantação de soluções de cobre pré-terminadas InstaPATCH® Cu
  • Disponível em opções de 24 portas (1U) e 48 portas (2U) e construções retas e angulares, ambas prontas para iPatch (inteligência)
  • Apresenta o elegante design SYSTIMAX 360
  • Não são necessárias ferramentas ao instalar os kits de atualização iPatch Ready
  • Qualifica-se para uma garantia estendida de produto de 20 anos e garantia de aplicativos quando incluído em um canal SYSTIMAX GigaSPEED certificado



Número da peça: 760151324
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00045
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43.7
  • Largura (mm)482.6
  • Profundidade (mm)271
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede