Publicar produtos
2153449-4 | SLX-6AS-GY
CommScope

2153449-4 | SLX-6AS-GY

Traduzido por Google,

Conector modular da série SL, RJ45, blindado Cat6A, cinza

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2153449-4-jacks
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosEnterprise Networks Copper
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)16.13
  • Largura (mm)14.44
  • Profundidade (mm)36.8
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede