Publicar produtos
SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380
CommScope

SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380

Traduzido por Google,
imVision é a abordagem inteligente para gerenciamento de infraestrutura que oferece controle sem precedentes sobre sua rede e a flexibilidade que você precisa para prosperar no cenário de negócios atual. É mais do que uma solução de TI inteligente; também faz sentido para os negócios. Seu investimento no imVision pode se pagar rapidamente por meio da redução do tempo de inatividade, energia e custos de manutenção. O imVision combina software e hardware inteligentes, permitindo que você:

• Garanta uma segurança mais rígida em toda a sua rede

•Localize dispositivos - e problemas - em sua rede em menos de 60 segundos

• Melhorar o gerenciamento de mudanças

• Simplifique auditorias e conformidade

• Melhorar a eficiência do processo

•Aumentar a eficiência operacional, tempo de atividade e produtividade

•Monitore e controle todos os sites globalmente a partir de um local

• Automatize o fluxo de trabalho existente

A solução SYSTIMAX imVision oferece visibilidade de rede aprimorada, permitindo rastrear as localizações físicas de todos os dispositivos em rede, como computadores desktop e laptop, pontos de acesso sem fio, telefones IP e câmeras IP, tudo em tempo real. Em 60 segundos, você pode identificar falhas e agilizar as medidas de solução de problemas para minimizar o tempo de inatividade.
  • Interface de tela sensível ao toque multicolorida de 4,3 pol. (10,9 cm) com LED de atividade
  • Compatível com RM+ (v2 e v3), Panel Manager, Network Manager
  • Suporta painéis de cobre iPatch existentes e prateleiras de fibra óptica
  • Pré-montado
  • Gerenciamento de cabos horizontal integrado (ajustável)
  • A tela desliza para cima/para baixo para facilitar o acesso aos cabos em espaços apertados
  • Monitor conectado por USB
  • Inclui adaptador PDU
  • Duas entradas de energia para redundância
  • Combina a funcionalidade do Panel Manager e do Network Manager em uma única unidade



Número da peça: 760161380
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00087
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Controllers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede