A prateleira SYSTIMAX G2 4U faz parte de uma série de prateleiras de fibra ótica de alta capacidade e alta densidade que podem ser usadas para uma combinação de emenda e terminação de cabos de fibra ótica para edifícios ou cabos de plantas externas (OSP). Se usado apenas para terminação, uma prateleira modular de cassetes pode acomodar até 144 fibras (LC). Até 288 fibras (LC) podem ser acomodadas utilizando painéis. Para SC e ST, uma prateleira de cassete modular pode acomodar 72 fibras, enquanto uma prateleira de painel pode encerrar 144 fibras. A prateleira G2 4U tem um design patenteado exclusivo que combina emenda e terminação em um formato deslizante, que por sua vez fornece acesso traseiro e frontal total (somente prateleira deslizante). de profundidade para melhor gerenciamento de fibra de entrada quando usado com trilhos de montagem de equipamentos de 6 polegadas de profundidade. Ele fornece dupla densidade versus prateleiras separadas para emenda e terminação e melhora o gerenciamento de fibra slack. A estrutura interna branca melhora a visibilidade do instalador e desliza completamente para fora, proporcionando fácil acesso a todas as terminações.
Completando a oferta de prateleira G2 4U está a SpliceWallet patenteada, que oferece fácil acesso e administração de seis bandejas de emenda individuais. Cada prateleira G2 4U acomodará duas SpliceWallets.
Portas frontais articuladas para fácil acesso
Porta traseira equipada com aberturas para mecanismo de trava opcional
Suportes universais de montagem em prateleira para montagem em estrutura de 19 polegadas, 23 polegadas ou ETSI
Protetores de entrada de cabos para fibra de construção de entrada ou fibra OSP
Limitadores de curvatura de jumper de fibra
Painel articulado de emenda/terminação que desliza para fora e gira para facilitar o acesso (somente prateleira deslizante)
Especificações técnicas
Ref.ª únicacommscope-00144
Familia de productoComputer Network Equipment
Grupo de produtosSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels