Publicar produtos
InstaPATCH® 360 LazrSPEED® Standard Module, 12 LC Ports - Part Number : 760109926
CommScope

InstaPATCH® 360 LazrSPEED® Standard Module, 12 LC Ports - Part Number : 760109926

Traduzido por Google,
O sistema SYSTIMAX® InstaPATCH® 360 é a próxima geração de soluções de fibra pré-terminada. Desenvolvido pela CommScope® Labs, o sistema InstaPATCH 360 foi projetado para dar suporte a locais, como data centers, que exigem alta densidade, implantação rápida e alto desempenho. O sistema InstaPATCH 360 incorpora tecnologias de fibra multimodo SYSTIMAX LazrSPEED®, multimodo OptiSPEED® e monomodo TeraSPEED® para suportar as aplicações mais exigentes de hoje.

O sistema InstaPATCH 360 inclui módulos, painéis de passagem MPO, cabos de tronco, fanouts reforçados, cabos de matriz e cabos de fibra. O sistema não requer componentes especiais para gerenciar e manter a polaridade dentro de cada canal. Além disso, o sistema InstaPATCH 360 é compatível com os painéis e prateleiras usados com a solução G2 Modular Cassette, oferecendo um processo simplificado de seleção de painéis e prateleiras
  • O design do módulo pequeno e compacto oferece densidade aprimorada e é compatível com a solução de cassete modular G2
  • Obturadores translúcidos e plugues de poeira permitem a fácil identificação da porta utilizando um localizador visual de falhas (VFLs)
  • Os módulos estão disponíveis com 12 ou 24 conexões LC ou com 12 conexões SC
  • Os painéis modulares oferecem excelente gerenciamento de cabos e acesso traseiro, minimizando o volume, a complexidade e as possíveis restrições ao fluxo de ar
  • Os módulos e patch cords LazrSPEED são construídos com fibra LazrSPEED 550 OM4 para fornecer espaço para futuras atualizações do sistema
  • TeraSPEED oferece 60% de aumento de largura de banda devido ao Zero Water Peak na banda E (janela de 1400 nm) em aplicações monomodo
  • Cabos e aparelhos com terminação de fábrica e testados para conexões de campo instantâneas com qualidade e desempenho garantidos
  • A opção de módulo de 24 fibras alinha-se bem com sistemas que utilizam um incremento de 8 fibras
  • O design modular baseado em conector MPO de 12 fibras permite conexões simples
  • Oferece oportunidades para reduzir o custo total do sistema instalado (material mais mão de obra)
  • Até 50% de economia de espaço devido ao aumento da densidade
  • Projetado para conveniência administrativa - conectividade de transmissão para recepção garantida
  • Sem componentes especiais de polaridade - design de módulo único, patch cords padrão
  • Caminho de atualização fácil para conectividade paralela e aplicativos de multiplexação por divisão de comprimento de onda: - Ethernet de 40 Gbps / 100 Gbps - Fibre Channel de 16 Gbps
  • Suporta fácil reconfiguração para movimentos, adições e alterações
  • Gerenciamento aprimorado de patch cords de fibra e recursos de rotulagem aprimorados



Número da peça: 760109926
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00324
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® MPO Modules
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação