Publicar produtos
GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379
CommScope

GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379

Traduzido por Google,
O SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D MGS600 Information Outlet é o resultado mais recente de muitos anos de desenvolvimento contínuo de produtos nos laboratórios da CommScope. Assim como as saídas de informações MGS anteriores, a MGS600 se encaixa em placas frontais padrão da Série M da CommScope, caixas de montagem em superfície e painéis modulares, mas a nova tecnologia de compensação patenteada no interior diferencia essa saída. Técnicas patenteadas de cruzamento de pares cruzados combinadas com novas tecnologias de placa de fiação impressa, todas sintonizadas com os cabos e cabos SYSTIMAX 360 10G trazem aos nossos clientes um desempenho de canal 10G insuperável com menos restrições do que o especificado pelos padrões do setor.
  • O cruzamento patenteado de contatos de pares straddling permite a redução eficiente da diafonia alienígena no canal
  • Encaixa-se em espelhos SYSTIMAX M-Series padrão, caixas de montagem em superfície, caixas de ponto de consolidação ou painéis modulares SYSTIMAX. Também pode ser montado a 90 graus (reto) ou 45 graus (angular) em qualquer painel frontal SYSTIMAX
  • O design universal e a etiqueta suportam a fiação T568 A e B
  • As terminações do conector IDC na parte traseira da base permitem a instalação rápida e fácil de cabos de 22 a 24 AWG
  • Ícones de plástico opcionais (M61A) e capas de poeira (M20A) disponíveis em várias cores
  • O desempenho ideal é alcançado ao usar os patch cords GigaSPEED X10D 360GS10E; no entanto, o MGS600 é totalmente compatível com versões anteriores
  • Pode suportar velocidades de linha de rede de pelo menos 10 gigabits por segundo
  • Qualifica-se para a Garantia Estendida de 20 Anos do Produto SYSTIMAX e Garantia de Aplicativos quando incluído como parte de um canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D registrado.



Número da peça: 760092379
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00364
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Information Outlets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede