PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 108232778
Traduzido por Google,
O SYSTIMAX® MPS100E PowerSUM Information Outlet é um RJ45 modular para conector de deslocamento de isolamento (IDC). Normalmente é instalado no painel frontal no local de trabalho e fornece terminação para o cabo horizontal de 4 pares na extremidade IDC e inserção do cabo da estação de trabalho na extremidade RJ45. Ele é projetado para aplicativos de dados e vídeo de alta velocidade. Os conectores de deslocamento de isolamento aceitam fios isolados 22 e 24 AWG. Os divisores de pares de dentes altos foram aprimorados para separar pares de cabos PowerSUM muito torcidos para manter a torção até a conexão. Uma ferramenta D-Impact pode ser usada para terminar os condutores. A tomada de informações é fornecida com uma tampa plana de arame que economiza espaço, que deve ser usada para fornecer proteção contra contaminação e para proteger as conexões. Etiquetas multicoloridas com sequência direta de posicionamento dos fios marcam os terminais dos fios, garantindo uma instalação rápida e precisa.
Encaixa em qualquer painel frontal modular, estrutura ou caixa de montagem em superfície da Série M
Pode ser montado em 90 graus (reto) ou 45 graus (angular)
O recurso angulado elimina a necessidade de placas especiais
Etiquetas de identificação multicoloridas garantem uma instalação rápida e precisa
A capa de fio de baixo perfil protege contra contaminação e protege as conexões
Divisores de pares e canal mais amplo para melhorar a colocação e terminação do condutor