Publicar produtos
RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures
CommScope

RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures

Traduzido por Google,

A série RMG/AMP NETCONNECT da CommScope de gabinetes de fibra para montagem em rack como parte integrante de nosso portfólio líder de produtos de conectividade de fibra. O gabinete de fibra da série RMG/AMP NETCONNECT oferece proteção robusta e durável para emendas ou emendas de cabos de fibra. Especialmente projetado para ser fácil de usar, o design deslizante e os painéis frontal e traseiro removíveis fornecem pontos de acesso convenientes.

A série RMG/AMP NETCONNECT da CommScope oferece um gabinete de fibra de montagem em rack econômico e de alta densidade em um, dois e quatro tamanhos de unidade de rack. Seu design modular e configurações flexíveis o tornam muito fácil de usar e fácil de instalar.

Características

  • As unidades 1RU e 2RU contêm painéis de acesso frontal e traseiro deslizantes e removíveis, fornecendo pontos de acesso convenientes
  • Projetado para ambiente de rack ou gabinete EIA de 48,26 cm (19 pol.); suportes opcionais para acomodar montagem em rack ou gabinete de 58,42 cm (23 pol.)
  • Densidade: até 72 terminações em 1RU
  • Design de baixo perfil com maior densidade para aplicações com espaço limitado
  • Design amigável ao usuário utilizando pacotes de adaptadores modulares LSX/LGX padrão da indústria
  • Os pontos de entrada de cabos laterais e traseiros na parte traseira do painel suportam uma ampla variedade de aplicações de implantação


Invólucros de fibra de montagem em parede da série WMG

Os gabinetes de fibra de montagem em parede da série WMG são ideais para aplicações de LAN que exigem um gabinete de montagem em parede totalmente fechado e bloqueável. Os armários são soluções de terminação direta e emenda de uma ou duas portas. Esses gabinetes são projetados para suportar até oito pacotes de adaptadores modulares. O gabinete robusto para montagem em parede está equipado com módulos de gerenciamento de cabos e acessórios de roteamento de cabos para limitar o raio de curvatura e adicionar controle de alívio de tensão. Além disso, o design de porta dupla com trava permite que partes públicas e privadas da rede sejam separadas com segurança umas das outras. Para aplicações de emenda, os módulos de gerenciamento de cabos são removidos e substituídos por módulos de emenda e até quatro bandejas de emenda de 12 fibras e 8 polegadas. Este gabinete está disponível pré-carregado com qualquer adaptador padrão do setor. Recursos opcionais de trava simples ou dupla estão disponíveis mediante solicitação.

Características
  • Módulo de emenda integrado opcional na versão de painel de quatro e oito módulos
  • Utiliza pacotes de adaptadores padrão da série RMG
  • Design compacto
  • Design totalmente fechado, com travas opcionais instaláveis em campo
  • O design envolvente da porta do lado do cliente oferece acessibilidade máxima do adaptador para aplicação de patches no lado do cliente
  • Os orifícios de entrada de cabo de vários tamanhos suportam ilhós de cabo de ½ polegada ou ¾ de polegada para máximo alívio de tensão e proteção do cabo

Sobre a CommScope

A CommScope ajuda empresas de todo o mundo a projetar, construir e gerenciar suas redes com e sem fio. Nossas soluções de infraestrutura de rede ajudam os clientes a aumentar a largura de banda; maximizar a capacidade existente; melhorar o desempenho e a disponibilidade da rede; aumentar a eficiência energética; e simplificar a migração de tecnologia.

Contate-nos

Atendimento ao Cliente: 800/553-0938
Centro de Assistência Técnica: 800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiber_rmg
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosPatch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede