Publicar produtos
Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels
CommScope

Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels

Traduzido por Google,
O TrueNet Fiber Panel (TFP) de montagem em rack é parte integrante do portfólio de produtos de fibra da CommScope. Os painéis de fibra TFP podem ser encomendados em um, dois, quatro e cinco tamanhos de unidade de rack e são completamente modulares para configurar uma variedade de aplicações. Os pacotes de adaptadores modulares exclusivos incorporam um design de adaptador angulado para permitir fácil acesso a cada porta e gerenciamento de cabos superior e proteção de raio de curvatura.

RECURSOS
  • Os painéis TFP combinam os recursos exclusivos de guias de cabos verticais e adaptadores de ângulo esquerdo/ângulo direito, oferecendo proteção de raio de curvatura, roteamento intuitivo e fácil acesso ao conector
  • O acesso traseiro torna a terminação ou emenda em campo rápida e eficiente. As versões 1RU e 2RU apresentam acesso deslizante conveniente às terminações e emendas
  • Vendidos separadamente para máxima flexibilidade com tempo de espera mínimo, os pacotes de adaptadores TFP também podem ser pré-configurados na fábrica para uma ativação de serviço mais eficiente
  • Terminação/emenda de alta densidade de 288 posições no espaço de apenas cinco unidades de rack (8,75 polegadas)
  • Os painéis são equipados com suportes de montagem ajustáveis para fornecer montagem em rack ou gabinete de 19 ou 23 polegadas (EIA ou WECO), bem como montagem em recesso de 4 ou 5 polegadas
  • Guias de cabos verticais instaláveis em campo em ambos os lados do painel fornecem proteção do raio de curvatura e gerenciamento das fibras que saem do painel

APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS
  • Mais adequado para montagem em rack ou gabinete em áreas horizontais e de distribuição de equipamentos
  • Modularidade, funcionalidade e densidade tornam o TFP ideal para montagem próxima a servidores, switches, roteadores e SANs

Sobre a CommScope

A CommScope ajuda empresas de todo o mundo a projetar, construir e gerenciar suas redes com e sem fio. Nossas soluções de infraestrutura de rede ajudam os clientes a aumentar a largura de banda; maximizar a capacidade existente; melhorar o desempenho e a disponibilidade da rede; aumentar a eficiência energética; e simplificar a migração de tecnologia.

Contate-nos

Atendimento ao Cliente: 800/553-0938
Centro de Assistência Técnica: 800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiber_tfp
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosPatch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede