Publicar produtos
KID 333 - Stege vänster, 80x80 cm
Constella

KID 333 - Stege vänster, 80x80 cm

Traduzido por Google,

KID 333 é uma mesa de troca ajustável motorizada para espaços pequenos e grandes. Pode ser ajustado de forma contínua e segura pressionando um botão através do controle da mesa. A superfície do trocador consiste em plástico moldado que é fácil de manter limpo.

Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos. As tabelas podem ser combinadas entre si e com outras tabelas da gama.

Características e benefícios
  • Altura da borda 5,0 cm
  • Trocador moldado 80 cm com colchão
  • Ajustável eletricamente 72 - 112 cm acima do piso
  • Independente com pés ajustáveis
  • Controle de mesa programável fácil de usar
Equipamento padrão

- Colchão 710x710x30 mm
- 2 cestos de arrumação
- Escada retrátil
- Controle de mesa programável

Especificação
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    720 - 1120 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakca158
  • Familia de productoSkötbord
  • Grupo de produtosHöj- och sänkbara skötbord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS