O trocador Constella KID 335-080 é um trocador motorizado ajustável montado na parede para uso profissional em pré-escolas, escolas e saúde. O suporte de parede do trocador cria espaço para facilitar a limpeza. O local moldado do tampo do fraldário e o material e desenho do colchão proporcionam as condições para uma melhor higiene.
O ajuste é contínuo e seguro pressionando um botão através do controle da mesa.
Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos. As tabelas podem ser combinadas entre si e com outras tabelas da gama.
- Colchão 710x710x30 mm
- 2 cestos de arrumação
- Escada retrátil
- Controle de mesa programável
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |