Publicar produtos
KID 335 - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm
KID 335 - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm
    Constella

    KID 335 - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm

    Traduzido por Google,

    O trocador Constella KID 335-080 é um trocador motorizado ajustável montado na parede para uso profissional em pré-escolas, escolas e saúde. O suporte de parede do trocador cria espaço para facilitar a limpeza. O lugar moldado do tampo do fraldário e o material e desenho do colchão proporcionam as condições para a melhor higiene.

    O ajuste é contínuo e seguro pressionando um botão através do controle da mesa.
    Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos. As tabelas podem ser combinadas entre si e com outras tabelas da gama.

    Características e benefícios
    • Altura da borda 5,0 cm
    • Trocador moldado 80 cm com colchão
    • Ajustável eletricamente 67 - 107 cm acima do chão
    • montado na parede
    • Controle de mesa programável fácil de usar
    Equipamento padrão

    Troca de mesa
    - Colchão 710x710x30 mm
    - 2 cestos de arrumação
    - Escada retrátil
    - Controle de mesa programável

    Bancada de lavagem
    - Torneira com chuveiro de mão extensível
    - 4 cestos de arrumação
    - Folhas de rosto

    Especificação
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      1470 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      670 - 1070 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakca184
    • Familia de productoSkötbord
    • Grupo de produtosHöj- och sänkbara skötbord
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1470
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS