Publicar produtos
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traduzido por Google,

    Os trocadores Constella KID 332 são trocadores motorizados, elevadores e inferiores com colchão. A elevação da mesa à altura de trabalho é rápida e acontece de forma gradual e segura, pressionando um botão para a altura de trabalho desejada. Os trocadores podem ser equipados com uma escada retrátil para que a criança possa subir sozinha. A moldura da borda é em bétula maciça com bordas suavemente arredondadas. Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos.

    Características e benefícios
    • Altura da borda 5,5 cm
    • Trocador com tampo laminado 80 cm e colchão
    • Ajustável eletricamente 73 - 111 cm acima do piso
    • Independente com pés ajustáveis
    • Controle de mesa programável fácil de usar
    Equipamento padrão

    Troca de mesa
    - Colchão 710x750x30 mm
    - 2 cestos de arrumação
    - Escada retrátil
    - Controle de mesa programável

    Bancada de lavagem
    - Torneira com chuveiro de mão extensível
    - 4 cestos de arrumação
    - Folhas de rosto

    Especificação
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående skötbord & tvättbänk

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Materialspecifikation

      Motorpelare: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Sargar: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

      Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
      80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
      100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
      120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



      Garanti
      2 år

      CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakca189
    • Familia de productoSkötbord
    • Grupo de produtosHöj- och sänkbara skötbord
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2320
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS