Publicar produtos
KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Traduzido por Google,

Os trocadores Constella KID 332 são trocadores motorizados, elevadores e inferiores com colchão. A elevação da mesa à altura de trabalho é rápida e acontece de forma gradual e segura, pressionando um botão para a altura de trabalho desejada. Os trocadores podem ser equipados com uma escada retrátil para que a criança possa subir sozinha. A moldura da borda é em bétula maciça com bordas suavemente arredondadas. Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos.

Características e benefícios
  • Altura da borda 5,5 cm
  • Trocador com tampo laminado 80 cm e colchão
  • Ajustável eletricamente 73 - 113 cm acima do chão
  • Independente com pés ajustáveis
  • Controle de mesa programável fácil de usar
Equipamento padrão

Troca de mesa
- Colchão 710x750x30 mm
- 2 cestos de arrumação
- Escada retrátil
- Controle de mesa programável

Bancada de lavagem
- Torneira com chuveiro de mão extensível
- 4 cestos de arrumação
- Folhas de rosto

Especificação
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående skötbord & tvättbänk

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Materialspecifikation

    Motorpelare: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Sargar: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

    Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
    80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
    100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
    120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakca212
  • Familia de productoSkötbord
  • Grupo de produtosHöj- och sänkbara skötbord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1470
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS