KID 327 é um trocador fixo autônomo com grande capacidade de armazenamento, para pequenos e grandes espaços. Deve ser complementado com escada para uma função ideal. A superfície do trocador consiste em plástico moldado que é fácil de manter limpo. Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos.
As tabelas podem ser combinadas entre si e com outras tabelas da gama.
Características e benefícios - Colchão 715x715x30 mm
- 4 cestos de arrumação (2 altura 18,5 cm e 2 altura 8,5 cm)
- Escada retrátil
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |