Publicar produtos
KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traduzido por Google,

    KID 327 é um trocador fixo autônomo com grande capacidade de armazenamento, para pequenos e grandes espaços. Deve ser complementado com escada para uma função ideal. A superfície do trocador consiste em plástico moldado que é fácil de manter limpo. Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos.

    As tabelas podem ser combinadas entre si e com outras tabelas da gama.

    Características e benefícios
    • Altura da borda 5,0 cm
    • Trocador moldado 80 cm com colchão
    • Altura de trabalho fixa 92 cm acima do chão
    • Independente com pés ajustáveis
    Equipamento padrão

    Troca de mesa
    - Colchão 715x715x30 mm
    - 4 cestos de arrumação
    - Escada retrátil

    Bancada de lavagem
    - Torneira com chuveiro de mão extensível
    - 4 cestos de arrumação
    - Folhas de rosto

    Especificação
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Max brukarvikt
      50 kg

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakca248
    • Familia de productoSkötbord
    • Grupo de produtosFasta skötbord
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2320
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS