KID 334 são trocadores de parede que podem ser abaixados tão perto do chão que a criança pode engatinhar sobre eles. A superfície do trocador consiste em plástico moldado que é fácil de manter limpo. A superfície do trocador pode ser dobrada, o que economiza espaço quando não está em uso.
A altura é infinitamente ajustável com um controle manual conectado por cabo. Abaixo da superfície dobrável estão interruptores de segurança abrangentes que interrompem o movimento da mesa em caso de resistência.
Todos os nossos colchões para trocadores têm 30 mm de espessura e uma camada superficial densa de couro sintético sem ftalatos.
As mesas podem ser combinadas com uma bancada de lavagem fixa ou outras mesas da nossa gama.
Características e benefícios - Colchão 710x710x30 mm
- Controlador manual com fio
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |