Publicar produtos
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Lareira ao nível do chão. O baixo Contura 330G permite-lhe colocar o seu recuperador ao nível do chão, quer autónomo quer no interior de uma chaminé de alvenaria existente (o recuperador da figura tem uma lareira de construção corta-fogo). O Contura 330 está disponível em metal preto com porta de vidro. Você quer uma caixa de registro? Você tem uma escolha de três. Projete sua própria lareira com diferentes combinações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC330G
  • Familia de productoContura
  • Grupo de produtosFireplace
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)570
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)375
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)115
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces