Publicar produtos
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace

    Redstone Series Fireplace

    Traduzido por Google,

    Lareira elétrica convencional embutida embutida

    A série Redstone apresenta nossa tecnologia de chama Hybrid-FX, maximizando a altura da chama em uma área de visualização vertical ampliada. Ele é facilmente instalado em uma parede áspera ou em uma abertura acabada. Também disponível como um encarte para converter sua antiga lareira a lenha em uma peça viva e deslumbrante.

    Características

    • Tamanhos: 26", 30", 36", 42", 54"
    • Fornalha de 10-12" de profundidade
    • Inserir ou embutido
    • Aquecedor variável de 5.000 BTU com termostato
    • 10 cores diferentes de chamas e camadas de brasas
    • Controle remoto totalmente funcional incluído
    • Mídia incluída: toras de madeira flutuante iluminadas por LED e pedra acrílica transparente
    • Kits de acabamento incluídos
    Especificação
    • Model  Redstone
        26"
        Redstone
        30"
        Redstone
        36"
        Redstone
        42"
        Redstone 
         54"
      Unit
      Width
      (5/8" trim)

        24"

        29-1/4"  33-3/4"  39-3/4"  52"
      Unit
      Depth

      (5/8" trim)
        18-7/8"  18-7/8"  24"  27"  33"
      Unit
      Depth
      (5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Unit
      Width
      (1-5/8" trim)
        26"  31-1/4"  35-3/4"  41-3/4"  54"
      Unit
      Height
      (1-5/8" trim)
        20-7/8"  20-7/8"  26"  29"  35"
      Unit
      Depth
      (1-5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/46"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10"  10"  10"  10"  12"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaredstone-series-fireplace
    • Familia de productoTraditional Electric Fireplace
    • Grupo de produtosLED Electric Fireplaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioTempered glass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte
    Australia
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    U.S. Virgin Islands
    United States