Publicar produtos
Contura i6 Fireplace
Contura i6 Fireplace
Contura i6 Fireplace
    Contura

    Contura i6 Fireplace

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Contura i6 é a escolha ideal para quem tem as suas próprias ideias de como deve ser uma cassete e quer construir uma nova lareira. Escolha a impressão que deseja dar com uma porta de vidro ou ferro fundido.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCi6
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)545
    • Largura (mm)625
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces