Publicar produtos
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    Traduzido por Google,
    O módulo WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface (BPI-CL) permite aos usuários programar um espaço, permitindo a troca de dados entre os dispositivos CAT e o aplicativo móvel WaveLinx CAT. A Interface de Programação CAT Bluetooth se comunica com outros dispositivos CAT, via cabo CAT5e, através de seus dois conectores RJ-45. Ele possui um módulo de rádio Bluetooth® Low Energy (BLE) que emparelha com segurança com um dispositivo móvel quando estiver dentro do alcance. Uma vez conectados, os usuários podem usar o aplicativo WaveLinx CAT para se identificarem e configurarem dispositivos dentro dessa área. O módulo é alimentado por barramento CAT e vem com abas de montagem para fácil instalação na parede ou em uma caixa de junção.
    Especificação
      • Bluetooth radio used to pair to a mobile device with WaveLinx CAT app
      • Two RJ45 ports used to connect to CAT communication bus and other CAT devices
      • Draws power from CAT communications bus to simplify wiring
      • Remotely upgradeable firmware
      • Encrypted authentication to a WaveLinx Mobile App for secure programming
      • Plenum rated device for simple installation in plenum spaces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooper-controls-cat-bpi-c-l
    • Familia de productoControls
    • Grupo de produtosWaveLinx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles