Publicar produtos
Greengate ONW-P-1001-RR7 - NeoSwitch - PIR RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Greengate ONW-P-1001-RR7 - NeoSwitch - PIR RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Traduzido por Google,
O interruptor de parede com sensor de ocupação compatível com infravermelho passivo RR7 é um controle de iluminação com sensor de movimento usado para economia de energia e conveniência. Esta unidade de baixa tensão faz interface diretamente com os sistemas de relé GE RR7. O ONW-P-1001-RR7 foi projetado para detectar movimento de uma fonte emissora de calor (como uma pessoa entrando em uma sala) dentro de seu campo de visão e ligar as luzes automaticamente. Esses sensores têm lentes multissegmentadas. O sensor inclui tecnologia autoadaptativa que ajusta continuamente a sensibilidade e o atraso de tempo em tempo real, maximizando a economia potencial de energia disponível na aplicação específica. O EcoMeter fornece um indicador visual do uso de energia, aumentando a conscientização do usuário final e lembrando os indivíduos de assumir o controle de sua iluminação para maximizar a economia de energia. O modo HVAC permite que a carga conectada ao relé Form C BAS permaneça LIGADA quando as luzes são desligadas manualmente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-onw-p-1001-rr7
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles