Publicar produtos
Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)

Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)

Traduzido por Google,
O Interruptor de Parede de Detecção de Vaga de Relé Único Passivo Infravermelho (PIR) com Luz Noturna é um controle de iluminação e interruptor de parede tudo em um que é usado para economia de energia e conveniência. O VNLW-P-1001-MV-N foi projetado para detectar movimento de uma fonte emissora de calor (como uma pessoa entrando em uma sala) dentro de seu campo de visão e ligar as luzes automaticamente. A luz noturna é ativada quando o sensor desliga as luzes. O sensor inclui tecnologia autoadaptativa que ajusta continuamente a sensibilidade e o atraso de tempo em tempo real, maximizando as economias potenciais de energia disponíveis na aplicação específica.
  • A luz noturna LED âmbar acende quando as luzes do teto estão desligadas
  • O interruptor de entreferro garante que não haja fuga de corrente para a carga
  • Método robótico do guia NEMA WD7 utilizado para verificar padrões de cobertura
  • Embalagem 100% reciclada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-vnlw-p-1001-mv-n
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles