Publicar produtos
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed

    Conseta Sofa bed

    3.8 de 5 estrelas3.8(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sofás-cama e design de alto nível são mutuamente exclusivos? Não com Conseta. Com sua estrutura de base fechada disponível em profundidades de 85 ou 95 cm, ela fica ótima quando dobrada - e se transforma em uma confortável cama de hóspedes quando dobrada. Um lance sobre o colchão dobrável de espuma fria faz com que a estrutura desapareça, enquanto as almofadas do encosto permanecem no lugar e são perfeitas para leitura na cama. E tudo feito em poucos segundos e com uma superfície agradavelmente elevada – seus convidados quase acreditarão que estão de volta em casa.
    Especificação
    • Sofa beds and top-notch design are mutually exclusive? Not with Conseta. With its closed-base frame available in depths of 87 or 97 cm it looks great when folded up and transforms itself into a comfortable guest bed when folded out. A throw over the foldable cold-foam mattress makes the frame vanish, while the backrest cushions remain in position and are perfect for reading in bed. And all done in a few seconds and with a pleasantly raised lying surface—your guests will almost believe they are back home.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConseta_sofa_bed
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofa beds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto
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
    Produtos parecidos