Publicar produtos
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa

    Floater Sofa

    4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Faça uma reunião privada ou apenas retire-se para um pouco de paz e sossego. O sistema de sofá com encosto alto ou baixo, que pode crescer de 1 lugar para 3 lugares, torna-se um oásis de bem-estar e um refúgio no escritório. Com seus módulos livremente selecionáveis feitos de madeira de freixo ou carvalho, o Floater se torna um local de trabalho completo. As prateleiras adicionais fornecem espaço para notebooks e pads, para os quais existe uma conexão de energia dedicada. Floater é mais do que um sofá, é uma ferramenta livremente configurável para trabalhar (aconchegante) no escritório moderno.
    Especificação
      • Highly varied product family consisting of easy chairs, sofas, desks (optionally on castors) and panels (optionally with table)
      • In addition to the standard dimensions, all elements are also available in desired dimensions as standard
      • Upholstery foams optionally flame retardant to BS5852, other standards possible
      • Covers (removable) in fabric and leather
      • Feet and visible frame strip in solid wood (optionally with open-pore lacquer finish), shelves always with oiled veneer or open-pore lacquer finish, table tops powder-coated, oiled veneer or open-pore lacquer finish or HPL-coated
      • Substructure of the rear panels always made of high-quality plywood
      • Accessories: Hooks (e.g. as coat rack)
      • Good sound absorption

      Easy chairs and sofas:

      • Easy chairs and sofas can be equipped with different shelf variants (always with a Schuko socket and USB charger) as an alternative to an upholstered armrest
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)

      Panel:

      • Connection elements for the configuration of easy chairs, sofas and desks of the same height
      • Assembled table top incl. 2 solid wood legs
      • Panel thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 68 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloater_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto
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
    Produtos parecidos