Publicar produtos
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair

    Kagu Easy Chair

    Traduzido por Google,

    Poltrona KAGU – uma expressão de elegância atemporal

    Com seu design escultural e minimalista, a poltrona Kagu se destaca com confiança. A estrutura de madeira cuidadosamente proporcionada, disponível em freixo ou carvalho, confere à peça uma sensação de aconchego e textura naturais. Cada detalhe foi meticulosamente pensado: pernas esbeltas e afiladas que se integram perfeitamente aos braços, uma travessa central estabilizadora e a estrutura de madeira aparente como elemento estético marcante. O assento estofado possui molas que proporcionam um apoio confortável, com contornos suaves e, ao mesmo tempo, estabilidade dimensional.

    Em salas de estar, cantinhos de leitura ou como um complemento elegante para um interior sofisticado, a poltrona Kagu personifica a qualidade de vida e os mais altos padrões de design. Ela une o artesanato tradicional à estética contemporânea, combinando detalhes impecáveis ​​com linhas limpas. Kagu é um convite genuíno para relaxar, ao mesmo tempo que impõe uma presença marcante e elegante em qualquer ambiente.

    Especificação
    • No matter from which angle you view the Kagu chair, designed by Jehs + Laub, it never ceases to delight. This is down to the sophisticated angles at which the long, tapered legs rise upwards.

      And to the wave-sprung seat shell, which floats suspended halfway up the solid wood frame.

      Both features make Kagu not only graceful, but – together with the equally sprung, flexible backrest – also incredibly comfortable. There’s certainly no two ways about it.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKagu_Easy_Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEasy Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas