Publicar produtos
Fri™ JH5 Lounge Chair

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 de 5 estrelas4.5(141 avaliações)
Traduzido por Google,
A poltrona Fri™ adiciona uma expressão marcante e sofisticada a qualquer interior. Desenhada pelo designer espanhol Jaime Hayon, a cadeira tem uma forma suave e esculpida que agrada tanto ao corpo quanto aos olhos.
Especificação
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFri-JH5
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosFri™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)905
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)880
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products