Publicar produtos
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level

    Level

    Traduzido por Google,
    Level, projetado por Uwe Fischer, é uma família de mesas de trabalho ajustáveis em altura que são despretensiosamente comprometidas com a ideia de uma bancada de trabalho. Isso deu origem a uma ferramenta com “subestruturas semelhantes a cavaletes”. Um item altamente funcional que adere totalmente à tradição do modernismo e traz suas funções claramente para o primeiro plano. Trabalhar em pé está se tornando cada vez mais popular “porque corresponde mais de perto à fugacidade e velocidade que o trabalho envolve”, diz Fischer. A mudança se torna a constante real. Uma reunião rápida. Em seguida, o tampo da mesa é abaixado manualmente ou eletricamente. Então é hora de um lanche. Também aqui nos encontramos para uma troca, desta vez bastante informal.
    Especificação
      • Can be used as a meeting table, workstation or bistro table
      • Individual table formats available on request
      • Table heights are infinitely adjustable (+/- 4 cm) by means of an eccentric clamping system; the electrially adjustable table is infinitely adjustable from seat to standing height
      • Table tops: HPL-coating (black matt/white matt), powder coating (various colours) or veneered in oak or walnut
      • Optionally section frame or 3-legged frame
      • Tables with section frame optionally on castors
      • Frame black powder-coated or other lacquers colours possible (liquid coating)
      • Always fitted with a level-adjustable stop glider
      • Table top support is always technically chrome-plated
      • Other top designs on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLevel_table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCObjeto