Publicar produtos
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge

    Mell Lounge

    4.4 de 5 estrelas4.4(33 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O salão Mell domina a arte de parecer convidativamente confortável e delicadamente elegante ao mesmo tempo. Isso se deve às superfícies de assento profundas e almofadas aconchegantes apoiadas em patins de aço finos. Como resultado, não apenas o sofá, mas também as poltronas, bancos e mesas correspondentes parecem flutuar, conferindo à paisagem de assentos uma leveza especial.
    Especificação
    • Mell Lounge makes an impression in the living room —both on its own and in a group. The individual elements can be combined effortlessly. The stool is suitable for integrated or free-standing use. There is a choice of armrests or open end elements, and everything can be recombined in endless variations. Mell Lounge is avaiable in two different fram variations - metal frame or individual legs. Both can be manufactured either in chromeplated steel or lacdquered in COR colours and according to special colours.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMell_Lounge_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText