Publicar produtos
Moss
Moss
Moss
Moss
Moss
Moss

    Moss

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sapatos fora. Pés para cima. Braços abertos. Expire. Afunde-se. Como pode um ser humano querer estar em outro lugar senão nesta suavidade infinita e abrangente? Também é confortável sentar e deitar. Uma razão para isso é que as almofadas do assento são particularmente grossas e profundas. Outra razão é que as almofadas do assento e do encosto são em grande parte feitas de penugem.
    Especificação
    • Casual, cosy, down-to-earth - Moss by Jehs+Laub with its soft cushions provides lounge culture with a softness factor. The sofa is wonderfully sprung thanks to a very high-quality slatted frame with sprung wood slats. With sofas in three widths and nine sofa elements and an additional footstool a variety of seating landscapes can be configured. Moss floats on delicate metal feet just above the floor. Who wouldn’t want to sink into it for a little time out?
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMoss_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto
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
    Produtos parecidos