Publicar produtos
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa

    Pilotis Sofa

    4.6 de 5 estrelas4.6(33 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sentado no estado: não aqui. Pilotis quer ser habitado. É por isso que o assento profundo e os elementos reclináveis - inclinados ou retos - estão mais do que abertos a uma combinação lúdica com mesas e prateleiras. Mas a nova variante petite para pequenos apartamentos e quartos pequenos também causa um grande impacto.
    Especificação
    • Sitting in state: not here. Pilotis wants to be lived in. This is the reason for the deep seat and reclining elements – sloping or straight – which are more than open to a playful combination with tables and shelves. But the new petite variant for small apartments and small rooms also makes a big impact. Incidentally, the feet are available in black chrome, glossy chrome or in a lacquered finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPilotis_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto
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
    Produtos parecidos