Publicar produtos
Coral Wellbeing Mosquito Protection
Coral Wellbeing Mosquito Protection
    Coral

    Coral Wellbeing Mosquito Protection

    Traduzido por Google,

    O Coral Wellbeing Mosquito Protection forma uma película fosca e incolor na parede que repele o mosquito Aedes Aegypt, responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya. Este produto foi desenvolvido para ser aplicado em paredes e tetos já pintados e secos, nas mais diversas cores e acabamentos (fosco, semiacetinado, acetinado e semibrilho), proporcionando fosco. Possui aspecto branco leitoso para facilitar a aplicação e visualização do produto durante a pintura, tornando-se incolor após a secagem.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 3,6l can - up to 44m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Ready for use.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-BEM-ESTAR-PROT-ANTIMOSQUITO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne matt and flat finishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname