Publicar produtos
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
    SAN DECO

    Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect

    Traduzido por Google,

    O Decostucco é um estuque veneziano polido à base de acrílico (stucco veneziano) que proporciona um acabamento brilhante com efeito mármore em paredes interiores.

    Composta por quartzo, calcário e pigmentos, é aplicada com espátula para obter uma superfície lisa e luminosa.

    Estuque veneziano polido, estuque veneziano, efeito mármore

    Especificação
    • Decostucco seamlessly complements any interior decor, infusing spaces with the natural beauty and timeless elegance of marble while offering endless creative possibilities.

      This acrylic emulsion–based decorative plaster features a smooth, putty-like texture and a rich color palette that enhances interiors with a luminous, airy ambiance, creating a refined sense of spaciousness.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-plaster-decostucco
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Plasters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África