Publicar produtos
Coral Coralit Galvanized Primer
Coral Coralit Galvanized Primer
    Coral

    Coral Coralit Galvanized Primer

    Traduzido por Google,

    Coral Coralit Primer Galvanizado é um primer sintético branco fosco que proporciona excelente aderência de metais galvanizados e alumínio protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final.

    Possui excelente aderência, excelente desempenho e é fácil de aplicar e lixar. Possui durabilidade de 10 anos*.

    É adequado para aplicação externa em alumínio e metais galvanizados. *Quando combinado primer e esmalte sintético da família Coralit.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. On small areas apply with a soft bristles brush. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALIT-FUNDO-GAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-borne metal primers
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname