Publicar produtos
Coral Coralit Preparing Primer Balance
Coral Coralit Preparing Primer Balance
    Coral

    Coral Coralit Preparing Primer Balance

    Traduzido por Google,

    Coral Coralit Preparing Primer Balance é um primer que atua preparando superfícies de madeira e metal para aplicação de esmaltes Balance. Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida e inodora, além das ferramentas poderem ser limpas com água, dispensando o uso de thinner e facilitando o processo.

    Em superfícies de madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção, melhorando o acabamento do esmalte. Em metal, alisa a superfície, protege contra ferrugem e melhora o acabamento final do esmalte. Tem durabilidade de 10 anos*.

    *Quando combinado primer e esmalte sintético da família Coralit.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m²

      Application surface recommendation: Woods & Metals

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor

      Dilution: Application with Brush or Roller: dilute up to 10% with potable water.Application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and application gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Drying between coats: 3 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALIT-FUNDO-PREP
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater-based acrylic primers
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname