Publicar produtos
Coral Coralit Putty for Wood
Coral Coralit Putty for Wood
    Coral

    Coral Coralit Putty for Wood

    Traduzido por Google,

    Coral Coralit Massa para Madeira é uma massa branca perfeita para corrigir imperfeições em superfícies de madeira. Sua fórmula proporciona fácil aplicação, alto poder de preenchimento e fácil lixamento, o que facilita o trabalho e corrige imperfeições. Possui excelente aderência e secagem rápida. Seu excelente desempenho aumenta o rendimento e a proteção da pintura de acabamento. Possui durabilidade de 10 anos*.

    *Quando combinado primer e esmalte sintético da família Coralit.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 6 kg - up to 15 m²; 1.5 kg - up to 3.5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 3 hours Final: 6 hours.

      Coats: 1 coat.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALIT-MASSA-P-MAD
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname