Publicar produtos
Coral Decorate Diamond
Coral Decorate Diamond
    Coral

    Coral Decorate Diamond

    Traduzido por Google,

    Coral Decorate Diamond é uma tinta Acrílica Premium semibrilhante que oferece alta resistência, é fácil de limpar e possui a exclusiva tecnologia HD Walls oferecendo cores mais vivas e acabamento brilhante. Sua coleção reúne 2.079 cores da linha Coral.

    Visite também a linha de Efeitos Especiais Coral Decora: Mármore, Cimento Queimado e Veludo e personalize suas paredes com texturas em alta definição.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-DECORA-DIAMANTE
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne gloss finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname